製品の公開
arwa-twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout
arwa

arwa-twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout

Google翻訳”,
シンクミキサー、Eco +、突起225 mm、スイベルスパウト、出口が前傾、残りの高さは最小。 73 mm
仕様
  • Eco+, projection 225 mm, swivel spout
技術仕様
  • Unique ref9-05434-100-000
  • コレクションセットarwa-twinplus
  • コレクションFaucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国スイス
  • 正味重量(kg)2.05
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures