製品の公開
K-596 Simplice® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with 16-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
K-596 Simplice® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with 16-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
K-596 Simplice® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with 16-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
    Kohler

    K-596 Simplice® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with 16-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray

    Google翻訳”,

    さまざまなキッチンやタスクに革新的にフィットするこのSimpliceキッチン蛇口は、エレガントでユニバーサルなデザインと優れた人間工学と機能性を兼ね備えています。ハイアーチスイングスパウトは360度回転し、スムーズに操作するスプレーヘッドは、クローズアップタスクのためにシンクに引き下げられ、ポットを満たすためにシンクから引き下げられます。スプレーヘッドの彫刻が施されたボタンは、濡れた石鹸のような手でも簡単な操作を保証します。スイープスプレーは、優れた洗浄のための広くて力強い水の刃を作成します。コーラーの新しいドッキングシステムであるDockNetikは、磁力を使用してプルダウンスプレーヘッドを注ぎ口に固定します。

    特徴

    • シングルハンドルは使いやすく、水温の調整も簡単です。
    • 高いアーチのグースネックの注ぎ口と360度の注ぎ口の回転により、ポットの充填と洗浄に優れたクリアランスが提供されます。
    • タッチコントロール付きの3機能プルダウンスプレーヘッドを使用すると、ストリームからスイープスプレーに切り替えて一時停止できます。
    • スイープスプレーは、特別に角度を付けたノズルを備えており、広くて強力な水の刃を形成して、食器をスイープしてきれいに沈めます。
    • 注ぎ口内に配置された磁気ドッキングシステムであるDockNetikは、スムーズに滑ってスプレーヘッドを所定の位置にしっかりと固定します。
    • ProMotion®テクノロジーの軽量で静かなナイロンホースとボールジョイントにより、プルダウンスプレーヘッドがより簡単で快適に使用できます。
    • MasterClean™スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐えるお手入れが簡単な表面を備えています。
    • 温度メモリにより、以前の使用時に設定された温度で蛇口のオンとオフを切り替えることができます。
    • セラミックディスクバルブは業界の寿命基準を超えており、耐久性のある性能を保証します。
    • 60 psiで1.8gpm(ガロン/分)の最大流量。

    材料

    • プレミアムメタル構造。
    • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

    インストール

    • 1穴または3穴の設置(エスカッシャンを含む)。
    • 柔軟な供給ラインと設置リングにより、設置が簡単になります。

    節水とリベート

    • この製品は、カリフォルニア州エネルギー委員会(CEC)、CALGreen、およびコロラドSB14-103の節水要件を満たしています。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-596
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションSimplice®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)16.63
    • 幅(inch)10.5
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets