製品の公開
ASAŞ Skylight System RSK50
ASAŞ Skylight System RSK50
ASAŞ Skylight System RSK50
    ASAŞ

    ASAŞ Skylight System RSK50

    Google翻訳”,

    RSK50スカイライトシステムは、構造用グレージングスカイライトシステムで構成されています。プロファイル幅は50mm、壁厚は1.8mmです。鉄筋プロファイルを使用することで、スカイライトシステムを実現できます。ノッチのない垂直および水平プロファイル接続ソリューションを提供します。8mm + 16mm + 5/5mm、および8mm + 16mm + 6/6mmの複層ガラスオプションをご用意しています。コードを通して排水システムを備えています。高い断熱性を備えています。

    仕様
    • Technical Properties

      Profile Width: 50 mm

      Wall Thickness: 1,8  mm

      Max. Glass Thickness: 36 mm

      Application Options

      Facade With Cap

      Structural Glazing System

      Two Side System

      Outward Opening Hidden Vent

      Steel Reinforcement System

      All colors are applicable for electrostatic powder painting and anodizing surface processes.

    技術仕様
    • Unique refasas-skylight-system-rsk50
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ