製品の公開
ASAŞ Window&Door RWT67
ASAŞ Window&Door RWT67
ASAŞ Window&Door RWT67
ASAŞ Window&Door RWT67
    ASAŞ

    ASAŞ Window&Door RWT67

    Google翻訳”,

    RWT67 ジョイナリー システムは、67.1mm のチェーシング深さと、隠しサッシ開口部機能を備えた断熱アルミ製ドアおよび窓システムです。サッシ フレームは外側から見えず、サッシを開いても外観は変わりません。補強された中型サッシ バーにより、このシステムは風圧に耐性があります。チェーシング深さ 72.1mm、壁厚 1.7/1.6/2mm のオプションがあります。断熱層は 24mm、ガラス厚は最大 24mm です。通常開閉、チルト&ターン、隠しサッシ使用オプションが利用可能です。

    仕様
    • Technical Properties

      Frame Depth: 67,1 mm

      Vent Depth: 72,1 mm

      Wall Thickness: 1,6 / 1,7 / 2 mm

      Max. Glass Thickness: 24 mm

      Thermal Insulation Bar: 24 mm

      Application OptionsDoorWindow
      Inward Opening
      *
      *
      Outward Opening
      *
      *
      Bottom Hung

      *
      Tilt&Turn Opening
      *
      *

      All colors are applicable for electrostatic powder painting and anodizing surface processes.

    技術仕様
    • Unique refasas-window-and-door-rwt67
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ