製品の公開
ASSA ABLOY RP150 High Speed Door for Oxygen Reduction Systems

ASSA ABLOY RP150 High Speed Door for Oxygen Reduction Systems

Google翻訳”,

酸素削減システム (ORS) は、スプリンクラー システムなどの従来の受動的なソリューションとは対照的に、能動的な防火手段として使用されることが増えています。完全性を維持するために、ORS には積極的な防火をサポートする効果的なバリアが必要です。自動倉庫やマテリアルハンドリング施設のこのようなシステムにとって、ASSA ABLOY RP150 は理想的なソリューションです。

このコンパクトで気密な高速ドアは、ORS 要件を満たすように特別に設計されています。製品フローとプロセスの生産性を向上させる高速かつ短いサイクルタイムにより、ASSA ABLOY に期待されるパフォーマンス、効率、信頼性を実現します。

仕様
    • Door width min/max: 500 / 2200 mm
    • Door height min/max: 500 / 2800 mm
    • Opening / closing speed: max 1.2/0.5 m/s
    • Standard supply voltage: 
      • A) DCC50: 1N 110V-240V +/- 10% 50-60Hz 1,9kVA
      • B) DCC55: 3N 200V-400V 50/60Hz 4Kva
    • Standard safety devices:
      • A) DH > 1370 mm, light curtain in side frame H = 1089mm, beam distance 117 mm
      • B) DH < 1370 mm, 2 couple of photocell, 300 mm and 600 mm
    • Wind load resistance, EN12424 – Class 1
    • Air permeability, EN-12426 - Class 3 over pressure, Class 2 under pressure
    • Insulated polyfoam (1300 g/m2)
    • Vision panel or transparent vision strip (optional)
    • Options to add: 
      • A) Speed: Up to 2.3 m/s / max. closing 0.5 m/s
      • B) 2 pcs of safety limit switches (Schmersal) for signal "door safely closed"
技術仕様
  • Unique refaa-rp150
  • コレクションセットHigh Speed Doors
  • コレクションMachine Protection Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-11-14
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル鉄板
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC003535
  • ETIM 名Interior door (complete with frame)
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_38
  • Uniclass2015詳細High speed doorsets
  • MasterFormat 2014 コード08 11 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Doors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ