製品の公開
ASSA ABLOY RP300 Vertical Rapid Roll Door

ASSA ABLOY RP300 Vertical Rapid Roll Door

Google翻訳”,

安全性、速度、プロセスの統合が課題である場合、スマートな機械保護高速ドアが解決策となります。高速性と短いサイクル時間。自動化された製造と組み立てには、高度な技術、プロセス、および機器が必要です。ASSA ABLOY Entrance Systems は、このような厳しい条件に特に適した高性能の高速ドアを提供します。

プレランニングとドアラインフォトセルの両方を備えた安全スイッチは、サイドフレームに統合されています。当社の機械保護ドアは、業界最高の安全バリアです。ドアは、自動化された機械の制御システムに直接統合できます。この統合が完了すると、ドアの包括的な安全機能は次の基準を満たします: PL d/Cat. 3、PL e/Cat. 4 (EN ISO 13849-1)、および SIL 3 (EN 62061)。

仕様
    • Door width min/max: 750 / 4000 mm
    • Door height min/max: 750 / 3500 mm
    • Opening / closing speed: up to max. 2.4/1.8 m/s depending on control systems
    • Motor Power 0,75 KW
    • Protection IP 55
    • Standard supply voltage:
    1. MCC: 3L(N)/380/400/415/440/460/480V; 50/60 Hz
    2. Transformer necessary: 3L(N)PE/220/230/500V; 50Hz
    • Standard safety devices:
    1. Electrical safety contact edge
    2. Door line photocell
    3. Drop down protection integrated in gear box
    4. Safety switches: Magnetic switch with evaluation unit for performance level e, acc. to EN ISO 13849-1, and SIL3, acc. to EN 62061, integrated in side frame
    • RollTex Original with/without windows, Nomatex Flame retardant, NomaTex with/without windows or Clear PVC with vertical colored stripes in PVC (optional)
技術仕様
  • Unique refaa-rp300
  • コレクションセットHigh Speed Doors
  • コレクションMachine Protection Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ