製品の公開
ASSA ABLOY HS9010P High Speed Door

ASSA ABLOY HS9010P High Speed Door

5つ星のうち3.83.8(8 レビュー)
Google翻訳”,

ASSA ABLOY HS9010P は、中規模の重作業での屋内使用向けに設計された高速ドアです。自然光を増やすために、ドアカーテンに窓またはビジョンパネルを取り付けることができます。オプションで静電気防止効果を高めたカーテンをご用意しています。

ASSA ABLOY HS9010P 高速ドアは、風、湿気、ほこり、汚れから環境を保護します。開閉速度が速いドアは、交通の流れを改善し、従業員に快適さを提供し、エネルギーを節約します。

仕様
  • Features

    • Area of use: Inside
    • Structure: Galvanized steel (optional: stainless steel)
    • Max size (W x H): 5500 mm x 5500 mm
    • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
    • Safety:
      • Photocells in side columns
      • Flexible soft bottom beam including wireless detection device
      • Break-away and self-reset function
    • Options: 
      • Different vision and insect screen options are available.
      • Colour of drum cover, side column cover, motor cover.

    Performance

    • Operating speed: Opening: up to 2,4 m/s *; Closing: 1,2 m/s
    • Wind load resistance: (EN 12424) Class 1 (300 Pa (N/m²))**
    • Water penetration: Class 1 (30 Pa (N/m²))**
    • Air permeability: Class 1 (24 m³/m²/h at 50 Pa)**
    • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
    • Performance Test: 1.000.000 cycles
    • Temperature working range: 0 °C to +40 °C

    * Depending on door size

    ** Not applicable for insect screens

技術仕様
  • Unique refaa_a_hs9010_p
  • コレクションセットHigh Speed Doors
  • コレクションInterior Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-08-29
  • エディション3
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアルステンレス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC003535
  • ETIM 名Interior door (complete with frame)
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_38
  • Uniclass2015詳細High speed doorsets
  • MasterFormat 2014 コード08 11 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Doors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors
  • UniFormatIIコードC1020
  • UniFormatIIタイトルInterior Doors

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ