製品の公開
ASSA ABLOY HS9120G High Speed Door

ASSA ABLOY HS9120G High Speed Door

Google翻訳”,

ASSA ABLOY HS9120G は、さまざまな業界の内部用途で機能するように設計された耐久性の高いハイサイクル ドアです。このドアは、高性能で高速なドアに必要なさまざまな高度な機能を提供し、すべてが 1 つの美的でモダンなデザインになっています。

ドアは、保護を最大化し、より快適な室内環境を確保しながら、人や物の流れを加速するのに役立ちます。作業に欠かせない多くの安全機能を標準装備しています。

仕様
  • Features

    • Area of use: Inside
    • Structure: Galvanized steel
    • Max size (W x H): 4000 mm x 4000 mm
    • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
    • Safety: 
      • Light curtain 1800 mm in side columns
      • Photocells in side columns and soft bottom beam including wireless detection device for DH < 2100 mm (available as alternative on all dimensions)
    • Options: 
      • Different vision and insect screen options are available
      • Color of drum cover, side column cover, motor cover

    Performance

    • Operating speed: Opening: up to 1,2 m/s (optional 2,0 m/s); Closing: 0,5 m/s
    • Wind load resistance: Class 1 (300 Pa (N/m²))
    • Water penetration: Class 2 (50 Pa (N/m²))*
    • Air permeability: Class 1 (24 m³/m²/h at 50 Pa)*
    • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
    • Performance Test: 1.000.000 cycles
    • Temperature working range: 5 °C to +40 °C

    * Not applicable for insect screens

技術仕様
  • Unique refassa-abloy-hs9120g
  • コレクションセットHigh Speed Doors
  • コレクションInterior Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC003535
  • ETIM 名Interior door (complete with frame)
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_38
  • Uniclass2015詳細High speed doorsets
  • MasterFormat 2014 コード08 11 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Doors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors
  • UniFormatIIコードC1020
  • UniFormatIIタイトルInterior Doors

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ