製品の公開
ASSA ABLOY HS9120GAT Cleanroom Door

ASSA ABLOY HS9120GAT Cleanroom Door

Google翻訳”,

下位の ISO 認定のみを満たす必要があるクリーンルーム用の気密高速ドアが必要な場合は、ASSA ABLOY HS9120GAT 以外に探す必要はありません。 GMP クラス D および ISO 8 認定のクリーンルーム用に特別に作られています。

ASSA ABLOY に期待されるパフォーマンス、効率、信頼性を実現しますが、クリーンルームのコスト上昇の原因となる超高仕様は必要ありません。よりクリーンな部屋環境を維持するには多くの課題があり、玄関ソリューションがその課題の 1 つであってはなりません。私たちの場合は決してそうではありません。

仕様
  • Specifications

    • Door dimensions: DW min/max: 500/4000 mm and DH min/max: 500/4000 mm
    • Inside usage
    • Water penetration, EN12425– Class 2
    • Thermal transmittance, EN 12428 6,02 W/(m²K)
    • Opening/Closing speed up to 2.3/0.5 m/s
    • Wind load resistance, EN12424 – class 1 (300N/m²) maximum wind load while closing 50 N/m²
    • Air permeability, EN-12426 – Class 3 over pressure, class 1, under pressure
    • Stainless steel 304/hex screws for easy clean
    • Advanced foam curtain (insulated door curtain - optional)
    • Break-away and automatic reset system
    • Soft-bottom profile
    • SPOT ON opening system (optional)
    • Control unit enclosure
    • Fully supported by ASSA ABLOY service
    • Available in a range of colors
技術仕様
  • Unique refassa-abloy-hs9120gat
  • コレクションセットHigh Speed Doors
  • コレクションCleanroom Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC003535
  • ETIM 名Interior door (complete with frame)
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_52
  • Uniclass2015詳細Metal doorsets
  • MasterFormat 2014 コード08 11 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Doors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ