製品の公開
ASSA ABLOY RR300 Plus High Speed Door

ASSA ABLOY RR300 Plus High Speed Door

Google翻訳”,

ASSA ABLOY RR300 Plus ステンレス スチールは、コンパクトな汎用高速ドアで、テンション スプリングによってサポートされるバランス システムに基づいて、停電時にドアを手動で開く追加の手動出口オプションを提供します。ドアのサイドフレーム、トップロールカバー、ボトムプロファイルはステンレススチール製です。衛生要件が厳しいアプリケーションでは、ドアや PVC カーテンの清掃が簡単です。あらゆる種類の内装用途や食品産業に取り付けることができ、環境を制御し、エネルギー損失を回避します。

アルミニウム製のサイド フレームとカバーを備えた ASSA ABLOY RR300 Plus Aluminium は、流通、小売、卸売業に最適であるだけでなく、ASSA ABLOY RR300 Plus Aluminium が省エネルギーを提供できるため、倉庫でも喜んで使用されます。部屋と気候の分離。出口機能により、統合されたカウンターバランス システムにより、停電が発生した場合にドアを自動的に開くことができます。カーテンは、さまざまな色の補強ストライプが付いた透明な透明素材でできています。 RollTex® ファブリックは、より耐久性のあるカーテン素材を必要とする用途に利用できます。

仕様
  • Standard equipment

    Dimensions:

    • Daylight width (DW): 1000 - 4000 mm (1000 - 5000 mm with MCC)
    • Daylight height (DH): 1000 - 4200 mm (1000 - 5000 mm with MCC)
    • Area: 1.0 – 16.8 sqm (1.0 - 25.0 sqm with MCC)

    Wind class: Class 1 according to EN 12424

    Noise emission: < 70 dB A

    Operating temperature: Standard +10 °C - +40 °C; Extended 0°C - +60 °C

    Side guides and spring covers: Aluminum anodized/ Stainless Steel

    Wind reinforcement: Windtabs mounted at door blade sides

    Balancing: System with 1 or 2 springs

    Safety device: Stationary photocell (approx. 280mm from floor)

    Drive unit: Gear motor 0.75 kW with power-off brake. Available for right and left side.

    Control box:

    • MCC Frequency converter control system incl. main switch or CEE-plug and display unit with foil keys.
    • Opening/closing speed: max. 2.2 / 0.9 m/s
    • Display at side frame on drive side only possible if DH ≥ 2330mm
    • Display at side frame on non drive side only possible if DH ≥ 1500mm

    The complete technical description of this product can be found on the documents linked below.

技術仕様
  • Unique refrr300-plus
  • コレクションセットHigh Speed Doors
  • コレクションInterior Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルステンレス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC003535
  • ETIM 名Interior door (complete with frame)
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • Uniclass2015コードSs_25_30_20_40
  • Uniclass2015詳細Industrial doorset systems
  • MasterFormat 2014 コード08 11 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Doors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors
  • UniFormatIIコードC1020
  • UniFormatIIタイトルInterior Doors

対応地域

ヨーロッパ 北米