製品の公開
500 Series Fire Doors
ASTA America

500 Series Fire Doors

5つ星のうち4.74.7(7 レビュー)
Google翻訳”,

ASTA AMERICA 500 シリーズ ローリング防火扉は、防火扉が必要な開口部で使用するために設計および製造されています。 500 シリーズ ローリング防火扉は、3 インチ - 22、20、または 18 ゲージのフラット スラットで提供されます。この防火扉は、スチール、コンクリート、石積みブロック (充填または中空) に取り付けられ、最大幅 30 フィート、高さ 24 フィート (600 平方フィートを超えない) のサイズで利用できます。 500 シリーズは、ユーザーフレンドリーな操作を備えた省スペース設計を特徴とする最高水準の製造を行っています。フェイルセーフ オペレーティング システムは、ヒュージブル リンク、煙探知機によって作動するか、当社のリリース デバイスの 1 つによって中央警報システムに配線することができます。

仕様
  • FIVE FINISH OPTIONS:

    • White Topcoat
    • Gray Topcoat
    • Tan Topcoat
    • Galvanized

    Powder Coat Finish is available in a variety of color options

    40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

    STANDARD FEATURES:

    Endlocks: Each end of alternate slats to be fitted with malleable cast iron endlocks.

    Bottom Bar: Structural steel two-piece angle bottom bar (back to back) with weather seal.

    Springs: Oil tempered, grease packed helical torsion springs designed to cycle 25,000 times.

    Bracket Plates: Brackets (head plates) are fabricated from 1/4” minimum thickness steel plates.

    Auto Reset: Easy and fast Fire Door drop test for both chain hoist operation and electric motor.

    Powder Coat Black at Factory: Guides, bottom bars, and headplates.

    OPTIONS

    • Fire Ratings: 45 minute, 1-1/2 hour, 3 hour, and 4 hour (18-gauge only).
    • Automatic Closing Devices: XP, XPBB, AFCB
    • Detection and Activation Devices : Smoke Detector, 165° Fusible Links, Horn and Strobe, and Heat Detector can be added to the building central alarm system or stand alone with a closing device.
    • Optional Mounting: Between Jamb under lintel (fascia required) and Between Jamb above lintel.
    • Vision Panels: 5” wide x 3/4” high available on U. L. Rating 45 minute, 1-1/2 hour, and 3 hour.
    • Flame Baffle and Jamb Seal: Helps prevent smoke infiltration through the header and jamb.
    • High Cycle Springs: Available in 50,000 cycles and 100,000 cycles.
技術仕様
  • Unique ref500-Series-Fire-Doors
  • コレクションセットRolling Steel Doors
  • コレクションDoors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ガレージドア
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Rolling doors
  • UNSPSC30171503
  • MasterFormat 2014 コード08 33 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCoiling Doors and Grilles
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25
  • OmniClassタイトルOverhead Metal Doors
  • UniFormatIIコードB2030
  • UniFormatIIタイトルExterior Doors