製品の公開
600 Series Insulated Service Doors
ASTA America

600 Series Insulated Service Doors

Google翻訳”,

ASTA AMERICA 600 シリーズ断熱ローリングサービスドアは、業界最高の品質と耐久性を備えて製造されています。
600シリーズは、24、22、20、または18ゲージのフラットプロファイルスラットと、2枚のスラットの間に5/8インチ厚の断熱ストリップを挟んだ24または22ゲージのバックスラットで構成されています。600シリーズは、40フィート×16フィートから28フィート×26フィートまでのサイズ(モデルによって異なります)をご用意しています。600シリーズは、産業用、商業用、または空調設備を必要とする用途に最適です。

マイアミデイド認定

仕様
  • FIVE FINISH OPTIONS:

    • White Topcoat
    • Gray Topcoat
    • Tan Topcoat
    • Galvanized
    • Stainless Steel

    Powder Coat Finish is available in a variety of color options

    40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

    STANDARD FEATURES:

    • Enclosed hood
    • Reduction gear chain hoist
    • 3-piece structural steel guides
    • Double angle bottom bar with weather seal
    • 2-year limited warranty
    • Guides, bottom bars, and headplates are powder coated black at the factory

    OPTIONS

    • Electric Operation: Easy fast motorized operation at a push of a button (motor mounting plates available on request).
    • Slide Bolt Locks: Dual steel slide bolt locks attached to bottom suitable for padlocks (padlocks by other) (standard for manual/push-up operation).
    • Vision Panels: 5” x 3/4” cut out spaced approximately 3” apart and covered with clear Lexan.
    • Windload: Available design to +/- 50 PSF for 16’ wide (22-gauge). Windload varies by size and model; for windload availability on large sizes contact customer service.
    • High Cycle Springs: Available in 50,000 cycles and 100,000 cycles.
技術仕様
  • Unique ref600-Series-Insulated-Service-Doors
  • コレクションセットRolling Steel Doors
  • コレクションDoors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ガレージドア
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Rolling doors
  • UNSPSC30171503
  • MasterFormat 2014 コード08 33 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCoiling Doors and Grilles
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25
  • OmniClassタイトルOverhead Metal Doors
  • UniFormatIIコードB2030
  • UniFormatIIタイトルExterior Doors