製品の公開
550 Series Fire Rated Counter Shutters
ASTA America

550 Series Fire Rated Counter Shutters

Google翻訳”,

ASTA AMERICA 550 シリーズ ローリング ファイアー シャッターは、UL 耐火定格で製造されており、火災の場合に財産を保護する費用対効果の高い方法であり、居住者の建物の安全性を高めます。 550 シリーズは、省スペース設計と使いやすい操作を特徴とする最高水準で製造されています。フェイルセーフ オペレーティング システムは、ヒュージブル リンク、煙探知機によって作動するか、当社のリリース デバイスの 1 つによって中央警報システムに配線することができます。 550 シリーズ ローリング ファイアー シャッターは、薬局、カフェテリア、売店、チケット カウンター、看護師/病院のデスクなど、耐火壁が存在する多くの用途に最適です。

仕様
  • FOUR FINISH OPTIONS:

    • White Topcoat
    • Gray Topcoat
    • Tan Topcoat
    • Stainless Steel / 22-gauge, # 4 finish

    Powder Coat Finish is available in a variety of color options

    40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

    STANDARD FEATURES:

    • 22-gauge flat slats with 1-1/2” high profile
    • Steel endlocks
    • Enclosed hood
    • U.L. approved
    • Fusible links
    • Bottom weather seal
    • 2-Year limited warranty

    OPTIONS

    • Fire rating: Available in 3/4 hour and 1-1/2 hour.
    • Sizes: Up to 12’- 0” wide x 8’- 0” high.
    • Operation: Push-up and hand crank available on all sizes.
    • Locking: Slide lock is standard.
    • Weather Seal: U.L. rated jamb brush seal and flame baffle.
技術仕様
  • Unique ref550-Series-Fire-Rated-Counter-Shutters
  • コレクションセットRolling Steel Doors
  • コレクションShutters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ガレージドア
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Rolling doors
  • UNSPSC30171503
  • MasterFormat 2014 コード08 33 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCoiling Doors and Grilles
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25
  • OmniClassタイトルOverhead Metal Doors
  • UniFormatIIコードB2030
  • UniFormatIIタイトルExterior Doors