ASTA AMERICA 400HPシリーズ高性能ドアは、ローリングスチールドアシステムの性能の頂点を極めた製品です。耐久性、セキュリティ、そして開閉方向で毎秒最大24インチのスムーズな高速動作を実現するように設計されています。比類のない強度、信頼性、そして性能を備えた400HPドアシリーズは、高い性能が求められるあらゆる産業、商業、または高頻度使用の用途において、最大限の保護と運用効率を保証します。
価値– 400HPシリーズは、高速製品に比べてはるかに低価格でありながら、より高い安全性と耐久性という利点も備えています。
速度– 標準的なサービスドアの最大3倍の速さで動作し、開閉速度は最大24インチ/秒、閉鎖速度は最大12インチ/秒です。
サイクル寿命– 標準で40万サイクル、2年間の保証が付いた400HPシリーズのスプリングレスバレルシステムは、標準的なサービスドアのサイクル寿命の16倍を実現します。
環境面– 高速動作のVFD(可変周波数駆動)モーターを搭載した400HPモデルは、運転時のエネルギー消費量を削減しながら、暖房および冷房コストの抑制に役立ちます。
DCモーター– ソフトスタート/ソフトストップ機能を備えたSecureDriveモーターは、始動トルクと速度制御性能が高く、メンテナンスも最小限で済みます。
安全性– 光電センサーとライトカーテンが2つの挟み込み防止機能を提供し、さらに内蔵の慣性ブレーキと落下防止安全機構によるSecureGUARD安全機能も備えています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |
メキシコ |