製品を公開する
800HP High Performance Grille System
800HP High Performance Grille System
    ASTA America

    800HP High Performance Grille System

    Google翻訳,

    ASTA AMERICA 800HPシリーズ高性能グリルシステムは、高性能ローリンググリルシステムにおいて最高のパフォーマンスを発揮します。従来の巻き上げ式グリルを凌駕する性能を目指して設計されたこの最先端のドアは、毎秒最大24インチの開閉速度で動作し、毎秒12インチの速度で素早くアクセスできます。幅広い用途における耐久性とセキュリティを考慮して設計された800HPシリーズは、比類のない強度、信頼性、そして性能を誇ります。800HPシリーズは、駐車場、病院、薬局、学校や大学、小売店、レストランなど、高いサイクル数と高性能が求められる用途に最適な選択肢です。

    価値– 幅広い用途において、安全性、速度、耐久性、通気性を提供します。
    速度
    – 標準的なサービスドアの最大3倍の速さで動作し、開閉速度は最大24インチ/秒、閉鎖速度は最大12インチ/秒です。
    サイクル寿命
    – 標準で40万サイクル、2年間の保証付きで、800HPシリーズのスプリングレスバレルシステムは
    標準的なドア開閉サイクル寿命の16倍。
    環境面
    – 高速動作のVFD(可変周波数ドライブ)モーターを搭載した800HPシリーズは、
    エネルギー消費量を削減する。
    DCモーター
    – ソフトスタート/ソフトストップのSecureDriveモーターは、より高い始動トルク、速度制御、および
    メンテナンスの手間が最小限。
    安全性
    – フォトセンサーとライトカーテンにより、挟み込み防止機能が2箇所に備わっており、さらにSecureGUARD安全機能が内蔵されています。
    一体型慣性ブレーキと落下防止安全機構により。

    仕様
    • STANDARD FEATURES

      • Structural steel wall angles – standard black powder coat with extruded aluminum guides
      • 1/4” min. thick steel headplates. Standard black powder coating
      • UL325 R5 compliant, NEMA rated photo eye sensors
      • Springless Barrel – for high cycle usage with Universal Left/Right Handing
      • Soft-Start / Soft-Stop DC Motor reduces wear and tear, extending operational life
      • UL325 compliant, 3ft. or 6ft. NEMA rated light curtain
      • ASTA QuickPak crating to significantly reduce install time, costs, and damage 

      OPTIONS

      • High Cycle: Cycle life upgradeable to 600,000 cycles or three years
      • Traffic Light Kit: 3ft. IP68 LED
    技術仕様
    • 固有参照番号800hp-high-performance-rolling-steel-grille-system-door
    • 製品ファミリRolling Steel Doors
    • 製品グループHigh Performance
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-18
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 33 16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルCoiling Counter Grilles
    • OmniClass 番号23-17 11 13 25 11
    • OmniClass タイトルRoller Shutter Overhead Metal Doors

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ