製品の公開
Aral Strainer 11 l
AstralPool Fluidra

Aral Strainer 11 l

Google翻訳”,
鋳鉄製のハウジングとカバー。 AISI-304 ステンレス製ストレーナーバスケット。フランジ接続は DIN-2501 規格に従って製造されています。最大使用圧力 2.5 bar。モデル: フランジ DN 65 (21/2 インチ) DN 65 (21/2 インチ) フランジ DN 80 (3 インチ) DN 80 (3 インチ) フランジ DN 100 (4 インチ) DN 100 (4 インチ) 1 フランジ DN 125 ( 5 インチ) DN 125 (5 インチ) フランジ DN 80 (3 インチ) DN 65 (21/2 インチ) フランジ DN100 (4 インチ) DN 80 (3 インチ) フランジ DN 125 (5 インチ) DN 100 (4 インチ)
技術仕様
  • Unique refAral_Strainer_11l
  • コレクションセットCommercial Pool Equipment
  • コレクションStrainers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-03-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スイミングプール
  • IFC分類フィルター
  • UNSPSC名称Filters
  • UNSPSC401615