製品の公開
Precast Concrete Plunge Pool, Full Plunge (13′x7′)
Precast Concrete Plunge Pool, Full Plunge (13′x7′)
Precast Concrete Plunge Pool, Full Plunge (13′x7′)
Precast Concrete Plunge Pool, Full Plunge (13′x7′)
    Soake Pools

    Precast Concrete Plunge Pool, Full Plunge (13′x7′)

    Google翻訳”,

    職人の手によって作られたプレキャストコンクリートのプランジプール

    フル プランジ (13 フィート x 7 フィート) - 弊社の最も人気のあるサイズは、最大限のスペースと水量を提供しながら、非常に効率的でメンテナンスが簡単なほど小型です。

    シームレスなエレガンスと自然の融合

    洗練されたデザインと自然にインスピレーションを得た素材を備えた Soake Pools は、あらゆる屋外スペースの美しさとシームレスに調和し、デザインの焦点となります。当社のプランジ プールはさまざまなサイズがあり、プールの内側には無限のタイル オプションが用意されているため、希望どおりの外観を実現できます。

    一年中リラックス - ソーク プールは夏は涼しく、冬は暖かくなるように設計されています。

    省スペース - 小さな庭、パティオ、その他の屋外スペースにぴったりフィットします。

    健康上の利点 - 筋肉の回復、ストレス軽減、低衝撃のエアロビクスに最適です。

    素早く簡単に設置 - 従来の方法で構築されたプールと比較して、現場での建設にかかる数か月を節約できます。

    メンテナンスが簡単 - 従来の大型プールで使用される水の量よりも 90% 少ない水量です。

    仕様
    • Standard Features & Equipment

      • Fully-tiled interior
      • Salt water sanitation system
      • Variable speed pump and filter
      • LED color changing pool light
      • Engineered and reinforced concrete shell
      • Tiled concrete bench with single step
      • App-based automation to control your pool from your smart phone

      Optional Features & Equipment

      • Propane or natural gas heater
      • Electric heat pump (for warmer climates or seasonal use)
      • Multi-step tiled concrete bench
      • Waterfalls or return jet fittings over bench
      • Lockable pool cover
      • Static swim system (for exercise with resistance)
      • AOP sanitation
      • Floating pool alarm
      • Hide skimmer lid
    技術仕様
    • Unique refplunge-pool-full
    • コレクションセットPlunge Pool
    • コレクションFull Plunge Pool
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スイミングプール
    • Uniclass2015コードEn_42_85_60
    • Uniclass2015詳細Outdoor swimming pools
    • MasterFormat 2014 コード13 11 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSwimming Pools
    • OmniClassNumber23-21 29 21 15
    • OmniClassタイトルSwimming Pools