製品の公開
Heliox UV MP
Heliox UV MP
    AstralPool Fluidra

    Heliox UV MP

    Google翻訳”,

    Heliox UV MP処理システムには、化学消毒システムに比べて多くの利点があります。実質的にUV光は水の物理的および化学的組成を変化させないため、あらゆる種類の生物(藻類、細菌、ウイルス、真菌、酵母)に対して非常に効果的です。など)危険な化学物質の取り扱いと投与のリスクをさらに最小限に抑えます。さらに、UV処理により、水中の結合塩素のレベルが低下し、プールの水更新の量と頻度が減少するため、水とエネルギーが大幅に節約されます。

    Heliox UV MP処理システムは、水のUV処理の最新技術を使用して設計および製造されているため、継続的な操作と最小限のメンテナンスが保証されます。
    HELIOX UV MPシステム用に提案された制御アーキテクチャには、最高レベルの信頼性、効率、およびスケーラビリティを可能にする多くの機能があります。

    • システムには校正済みの放射線センサーと流量センサーが組み込まれているため、ランプ電力の継続的な調整が可能になり、エネルギー消費と寿命が最適化されます。キャリブレーションされたセンサーは、ユーザーの操作を必要としません。
    • HELIOX UV MPシステムは、ランプ出力を設定するときに、センサーによって測定される放射と流量の2つのパラメーターを管理します。したがって、システムは各モデルの公称放射線を設定します。これは、60 mJ/cm2の線量を確保するための最大治療流量によって決定されます。処理する流量が公称流量よりも少ない場合、必要な放射も少なくなるため、システムは出力電力を減らし、エネルギー消費を最適化し、ランプの寿命を延ばします。現在のUVシステムと同様に、ランプの効率の低下や濁度などによって放射線が減少するかどうかにかかわらず、システムはランプの出力を調整して公称線量を確保します。
    • ランプ電源システムは、高効率(95%以上)での連続動作を可能にする電子バラストに基づいています。
    仕様
    • The control architecture used in Heliox UV PM systems has a number of features that make them reliable, energy-efficient and scalable to the highest possible level.

      The Heliox UV MP systems use two parameters for adjusting the power setting: average radiation and flow. All models have a rated radiation profile that ensures a dose of 60mJ/cm2. If the flow is lower than the rated value, the same will apply to the required radiation level and the system reduces the power input, thus optimising power consumption and the lamp’s lifetime. Likewise, if radiation drops due to losses caused by cloudy water, scaling or lamp emission efficiency, the system will adjust the power so that the right dose is supplied.

      • More compact design (UV reactor in AISI-316).
      • Adjustable to between 70 and 100% of rated power, in 1% increments, by means of a self-cooling electronic
        ballast.
      • Fluidra technology (design and manufacturing).
      • Calibrated UV-C radiation sensor (mW/cm2). Precise dose control. Instant power adjustment to process
        conditions. Saves energy and extends the lamp’s lifetime.
      • Advanced colour touch screen. System menu for browsing process parameters and log files.
      • All UV MP 50-->450 and UV MP 50AWP -> 450AWP models are built in compliance with UL NSF.


    技術仕様
    • Unique refHeliox_UV_MP
    • コレクションセットCommercial Pool Equipment
    • コレクションUV Automatic Disinfection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-03-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スイミングプール
    • IFC分類コントローラー