製品を公開する
Kivu centrifugal pump 50Hz for pool
AstralPool Fluidra

Kivu centrifugal pump 50Hz for pool

5つ星のうち4.54.5(6 件のレビュー)
Google翻訳,
Kivu 遠心ポンプ。 1500 rpmで動作する公共プール用の高性能プラスチック製遠心ポンプ。 • 3 つの出力定格: 7.5 馬力、10 馬力、15 馬力。 • 低騒音レベル: わずか 66 dBA。 • プレフィルターなしの油圧効率 85% (ISO 9906 規格)。 ●海水対応の高品質メカニカルシールです。 • 高効率 IEC モーター (IE3)。 • 標準モーターシャフト (あらゆるポンプメーカーと互換性があります)。 ●GSマーク取得品です。 • ポンプにはプレフィルターが付属しています(ポンプとプレフィルターの 2 つのパッケージ)。
技術仕様
  • 固有参照番号kivu-centrifugal-pump-50hz-pool
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-01
  • 版番号1
分類
  • BIMobjectカテゴリースポーツ・娯楽 - スイミングプール