製品の公開
Kivu self-priming pumps with prefilter 50Hz for pool
AstralPool Fluidra

Kivu self-priming pumps with prefilter 50Hz for pool

Google翻訳”,
高流量(1500 rpm)用の高性能プラスチック自吸ポンプ。 • 3 つの電力モード: 3 HP、4 HP、5.5 HP。 • 低騒音レベル: わずか 59 dBA。 • プレフィルターなしの油圧効率は 78% (ISO 9906 規格による)。 ●海水対応の高品質メカニカルシールです。・IEC高効率モーター(IE3)。 • 標準モーターシャフト (あらゆるポンプメーカーと互換性があります)。 ●ポンプにはプレフィルターが付属しています(ポンプ+プレフィルターの2パッケージ)。
技術仕様
  • Unique refkivu-self-priming-pumps-prefilter-50Hz-pool
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-23
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スイミングプール