製品の公開
Kivu Pump 3-4-5,5 HP 50Hz
Kivu Pump 3-4-5,5 HP 50Hz
    AstralPool Fluidra

    Kivu Pump 3-4-5,5 HP 50Hz

    5つ星のうち4.54.5(11 レビュー)
    Google翻訳”,
    1.500rpmで動作する商用プール用の高効率プラスチック自吸式ポンプ。 3つの電源モード:3 HP – 4 HP –5,5HP。低音レベル:59dBA。プレフィルターなしの油圧効率78%(9906 ISO規格)。塩水用の高品質メカニカルシール。 IEC高効率モーター(IEC3)。標準モーターシャフト(あらゆるポンプメーカーとの互換性)。 GSマーク。ポンプにはプレフィルターが付属しています(2つのパッケージ:ポンプ+プレフィルター)。プレフィルターなしのオプション。付属のアクセサリ。
    仕様
    • - High efficiency plastic self-priming pump. - 1500 rpm pump. - Low noise level:up to 59dBA. - Power range 3 - 4 and 5,5 HP. - Hydraulic efficiency 78% (compliant with ISO 9906 standard). - For large flow use, up to 130 m3/h. - Standard 3” x 4” connections. - Stand-alone pre-filter of 8 liters. The pump can be sold without a pre-filter. - Standard IEC motor with B5 aluminium motor flange configuration. - High efficiency motors IE3 (EU 640/2009). - Standard motor shaft (compatibility with any motormanufacturer). - Plastic impeller (No metallic parts in contact with water). - Product with GS marks. - Supply voltage: 230/400V or 400/690V. - AISI-316 stainless bolts. - Mechanical sealing of great performance and quality (AISI-316, EPDM,...) ready to be used on sea water.
    技術仕様
    • Unique refKivu_Self-Priming_Pump
    • コレクションセットPumps
    • コレクションKivu
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-13
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スイミングプール
    • IFC分類フロー配置エレメント