製品の公開
Lumiplus mini V2 quick coupling for pool
AstralPool Fluidra

Lumiplus mini V2 quick coupling for pool

Google翻訳”,
プールを正しく照明するには、水面 5 平方メートルごとに LumiPlus Mini V2 シリーズのプロジェクターを設置することをお勧めします。注意: 推奨事項は、明るい色のプールと白色光プロジェクターに有効です。 RGB カラーのオーバーサイズ。濃い色のプールやステンレス製のプールでは、平方メートル当たりのプロジェクターの割合を大きくすることをお勧めします。プロジェクターは水中と水外の両方に設置できます。モデルに応じたニッチ;含まれていませんが、インストールを完了するために必要です。 RGB モデルは、LumiPlus ECO、LumiPlus Top、LumiPlus LED APP、および LumiPlus Modbus コントロールと互換性があります。定格電圧: 12V AC (RGB & ホワイト) 24V DC (RGB-DMX)。 IPX8保護。 2.5 m H07RN-F 2x1.5 mm2 ケーブルが付属します。ネジ付きボルトと 2 インチのナットの間に固定されます。消費電力: 4W (7VA) 光束: 186 lm
技術仕様
  • Unique reflumiplus-mini-v2-quick-coupling-pool
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-22
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スイミングプール