製品の公開
Peristaltic Dosing Pump
AstralPool Fluidra

Peristaltic Dosing Pump

Google翻訳”,
10%から100%までの流量調整が可能なペリスタルティックポンプ。フロントパネルに配置されたポテンショメータを使用して、モーター速度を調整して流量を制御します。 50/60Hzで90/260Vの電源接続。取り付けキットには次のものが含まれます。-透明なガラスタイプの柔軟な2mPVCサクションパイプ。 -セミリジッドホワイトポリエチレン2mリターンパイプ。 -3/8 "BSP m。インジェクションバルブ。-プールフロアフィルター。3つのモデル:-ペリスタルティックポンプ1 l / h(3 bar)-ペリスタルティックポンプ4 l / h(3 bar)-ペリスタルティックポンプ12 l / h(1バー)
仕様
  • COMMON FEATURES • The products are manufactured according regulation. • Plastic housing: Polypropylene. • Standard power supply: 230 V a.c.50 Hz. • Upon request: level control setting included (supplied without probe) MATERIALS IN CONTACT WITH THE ADDITIVE Hose: Santoprene® Nipples: Polypropylene. Filter: Polypropylene. Suction tube: PVC. Discharge tube: Polyethylene.
技術仕様
  • Unique refPeristaltic_Dosing_Pump
  • コレクションセットDosing Pumps
  • コレクションPeristaltic Dosing Pumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-03-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)137
  • 幅(mm)90
  • 奥行き(mm)109
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)0.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スイミングプール
  • IFC分類コントロール配置エレメント