製品の公開
Praga filter Ø1050-3000 mm - 2,5 kg/cm² or 4 kg/cm²
AstralPool Fluidra

Praga filter Ø1050-3000 mm - 2,5 kg/cm² or 4 kg/cm²

Google翻訳”,
このフィルターはグラスファイバーとポリエステル樹脂で製造されています。完全に防食性。 Ø400mmの蓋。手動エアリリーフバルブとウォーターパージ、メディアパージ、圧力計パネルが付属しています。可塑化されていないPVCとポリプロピレン製のコレクターアームとディフューザーが取り付けられています。塩水に強い。新しく設計された、より大きく、より耐性のあるABSコレクターアームが含まれています。フィルターベッドの高さ1m。最高温度:50ºC。最高圧力は2.5kg/cm²または4kg/cm²です。
仕様
  • Praga sand filter Ø1050-3000 mm - 2,5 kg/cm² or 4 kg/cm² This filter is manufactured with fibre-glass and polyester resin. Totally anticorrosive. Fitted with collector arms and diffuser made from unplasticised PVC and polypropylene. Resistant to salted water. Maximum pressure: either 2,5 kg/cm² or 4 kg/cm². Maximum temperature: 50ºC.
技術仕様
  • Unique refPraga
  • コレクションセットFiltration
  • コレクションBobbin Wound Filters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-03-13
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル繊維ガラス
  • 副マテリアルポリエステル樹脂
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スイミングプール
  • IFC分類フィルター
  • UNSPSC名称Filters
  • UNSPSC401615