製品の公開
Victoria Plus Silent 50hz for pool
AstralPool Fluidra

Victoria Plus Silent 50hz for pool

Google翻訳”,
ビクトリアプラスサイレントポンプ。単相および三相モーターを備えた 1/2 HP ~ 3 HP の自吸式ポンプ。ポンプ本体にはプレフィルターが組み込まれており、ポンプの油圧部品に損傷を与える可能性のある異物の侵入を防ぎます。付属のモーターは IP-55 で保護されており、高温環境や高湿度レベルに耐えられるように調整されています。 Victoria Plus Silent の主な機能は次のとおりです。 • 低騒音レベル: 61 dBA ~ 70 dBA。 • 使いやすさ:2つのハンドル付きプレフィルターカバーが付属しています(キーは必要ありません)。 • 互換性: Victoria Plus を装備したインストールと 100% 互換性があります。軸力を向上させるための特大のフロントベアリング。ポンプに含まれる PVC アクセサリのセット。
技術仕様
  • Unique refvictoria-plus-silent-pvc-coupler-pool
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-30
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スイミングプール