製品の公開
Water Curtain
Water Curtain
    AstralPool Fluidra

    Water Curtain

    Google翻訳”,

    この装飾効果は、ビデオやその他の画像を投影するのに最適な表面として機能する水の大画面を作成します。

    ウォーターカーテンは、標準のパノラマHDTV画像(16:9)を投影するのに十分な大きさです。

    この装飾機能とビデオまたはレーザープロジェクターの組み合わせは、視覚的に印象的な効果を生み出します。

    仕様
    • Dimensions (L x W x H) [mm]    2000 x 205 x 160 (standard)
      Pressure curtain (max.) [bar]   2
      Curtain flow per m [(m3/h)/m]   7
      Recommended water curtain height [m]   ≤ 4
      Material   AISI 316 stainless stteel/Brass
      Weight without water [kg/m]   20 kg/m 
      Weight with water [kg/m]   34 kg/m

    技術仕様
    • Unique refWater_Curtain
    • コレクションセットFountains
    • コレクションCustomizable Fountains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)114
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)140
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)20
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 水・コルゲート
    • IFC分類フロー取付