製品の公開
Underground Tank Carat XL
Otto Graf GmbH

Underground Tank Carat XL

Google翻訳”,

Carat XL雨水地下タンクは、雨水利用のために特別に開発されました。容量は8,500リットルと10,000リットルがあり、車両搭載型とトラック搭載型(鋳鉄製蓋付き伸縮式ドームシャフトまたはトラック用)があります。

  • CAD製品開発による最適なタンク形状と静力学設計により、最高の安定性を実現。
  • 部品の独自の適合精度
  • 精密なフィットと確実な取り付けを実現するステンレススチールプロファイル付きドーム開口部
  • 継続的な生産監視により、一貫した品質を実現
  • 車両またはトラック用ベアリング(鋳鉄製蓋付き伸縮ドームシャフトまたはトラックと組み合わせたもの)
  • 極めて安定した構造のおかげで、タンクの中央部まで地下水が安定している。
  • 必要に応じて拡張可能
仕様
  • Carat XL underground tank

    Carat XL underground tank (8,500 and 10,000 litres) for rainwater harvesting.

    Seamless made of high-quality polyethylene (PE-LLD) - 100 % recyclable - made of one piece.

    Truck passable up to SLW 12.

    Numerous connection options DN 100/150/200. Larger connection pipes up to DN 300 on request.

    Dome opening with rotated stainless steel ring - patented - for extreme stability as well as highest fitting

    accuracy and assembly safety.

    Large entrance dome (360° rotatable) according to DIN 1989.

    Access opening Ø 800/650 mm, H = 610 mm.

    Sealed up to the top edge of the terrain in connection with telescopic dome shaft and profile seal.

    Tank casing with round grain gravel (max. grain size 8/16). Note the details in our instructions.

    Fabricate: GRAF Carat XL underground tank

    Volume [l]   Length [mm]   Width [mm]   Height [mm]   Weight [kg]
    8500   3500   2040   2695   380
    10000   3520   2240   2895   455
    13000   4000   2420   3075   600
技術仕様
  • Unique refUnderground-Tank-Carat-XL
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-19
  • エディション1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 水・コルゲート