製品の公開
Roxtec ノックアウトスリーブ
Roxtec ノックアウトスリーブ
Roxtec ノックアウトスリーブ
Roxtec ノックアウトスリーブ
    Roxtec

    Roxtec ノックアウトスリーブ

    ケーブル・パイプ敷設時まで密閉できる打抜きプレートが付いたスリーブ

    Roxtec ノックアウトスリーブ (KOS) は、建設期間中から完工後まで建物を低湿度に保ちます。また、将来の増設ニーズに備えた予備スペースも確保可能です。 スリーブはさまざまな厚さの構造に固定、打設できます。ケーブルやパイプの敷設時にプレートを打抜く瞬間まで開口部を確実に密閉します。 スリーブ同士を接続できるデザインで、貫通開口部を密集させてスペース効率を高めることが可能です。 ケーブルやパイプの敷設時に、適合するサイズの Roxtec UG™ (地下用) ソリューションでシール処理します。

  • 軽量
  • 優れた面積効率
  • 迅速で簡単な施工
  • 仕様
    • ガス気密性

      • 0.3 バール (持続的)

      水密性

      • 0.3 バール (持続的)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      設置構造

      • コンクリート

      取付方法

      • 埋込み
    技術仕様
    • Unique refKOS
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2020-04-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 水・コルゲート
    • IFC分類建物エレメント代替
    • ETIM コードEC001174
    • ETIM 名Plastic installation tube
    • Uniclass2015コードSs_25_60
    • Uniclass2015詳細Wall and barrier accessory systems
    • MasterFormat 2014 コード26 05 43
    • MasterFormat 2014 タイトルUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems

    類似製品