製品の公開
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, perforated plate
ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, perforated plate
    ATT

    ATT Mini FLOOR DRAIN – gully horizontal with square top, single-part, perforated plate

    Google翻訳”,

    ATT ミニ フロア ドレイン - スクエア トップ付きガリー水平 (シングル パーツ、穴あきプレート) は、食品および化学産業の衛生的で要求の厳しい環境向けに設計されたコンパクトで精密な排水ソリューションです。高い衛生基準と運用効率の維持が不可欠な、酪農場、醸造所、食肉加工工場、産業用厨房、研究所などの施設に特に適しています。

    高品質のステンレス鋼グレード AISI 304 (EN 1.4301) または AISI 316L (EN 1.4404) で作られた排水口は、腐食、強力な洗浄剤、湿気への継続的な暴露に耐性があります。一体型構造により構造的完全性が保証され、穴あきプレート付きの頑丈な四角いトップにより、見た目の一貫性と効率的な取水が実現します。

    このモデルには、ゴミや固形物を捕らえて下流のシステムを保護する安全なストレーナが含まれています。EPDM シール (EN 1253 に準拠) を備えた統合された検査可能なトラップは、臭気の漏れを防ぎ、工具を使わずに素早くメンテナンスできます。この製品には、床下排水システムとの確実な接続のための水平フランジも備わっています。

    利点:

    • 腐食性および湿気の多い環境でも耐久性を発揮する AISI 304 または AISI 316L ステンレス鋼製です。
    • コンパクトな一体型構造により、迅速な設置と長期的な安定性を実現します。
    • 穴あきプレートを備えた四角いトップにより、効率的な排水と滑りにくい表面が確保されます。
    • 統合されたトラップとストレーナーにより、システムを保護しながら簡単にアクセスしてメンテナンスを行うことができます。
    • 溶接と研磨エッジを最小限に抑えた衛生的な設計により、清潔さと安全性が確保されます。
    • 正確な設置を可能にするレベル調整ネジ(M10)を装備しています。
    • ATT ミニ フロア ドレイン - スクエア トップ付きガリー水平 (シングル パーツ、穴あきプレート) は、最小限の設置面積と機能的な信頼性を兼ね備えており、すっきりとしてコンパクトで高性能な排水レイアウトを設計する建築家やエンジニア向けにカスタマイズされています。
    仕様
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface,
      • outer edges 4mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • strainer,
      • flow rate - 0,9 l/s,
      • Grating load class L15,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    技術仕様
    • Unique refatt-mini-floor-drain-gully-horizontal-with-square-top-single-part-perforated-plate
    • コレクションセットATT drainage, drainages channels
    • コレクションATT point drainages and gullies
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2022-05-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類Floor