製品の公開
ATT Industrial Rodding Eye - point drainage
ATT Industrial Rodding Eye - point drainage
ATT Industrial Rodding Eye - point drainage
    ATT

    ATT Industrial Rodding Eye - point drainage

    Google翻訳”,

    ATT 工業用ロッディング アイ ポイント排水システムは、要求の厳しい工業環境における排水ネットワークのメンテナンス、検査、清掃に効率的なアクセスを提供します。食品加工工場、化学製品製造施設、醸造所、酪農場、その他の繊細な工業用途向けに特別に設計されており、一貫したパフォーマンスと衛生コンプライアンスを保証します。

    このロッディング アイ システムは、高級ステンレス鋼 (AISI 304 および耐腐食性に優れた AISI 316L) のみで製造されており、堅牢な構造、優れた耐久性、長期にわたる信頼性が特徴です。プラスチック部品を一切使用しない設計が特徴で、産業環境において優れた構造的完全性、衛生性、および操作上の安全性を保証します。

    ATT ロッディング アイ排水ポイントには、取り外しが簡単なカバーが組み込まれているため、地下配管システムの迅速な検査とメンテナンスが容易になります。高品質の仕上げと精密な仕上がりにより、メンテナンス時間が大幅に短縮され、排水の検査と清掃を迅速かつ安全かつ効率的に実行できます。

    この製品は、耐久性があり、衛生的で、使いやすい設計のため、産業排水インフラにおける厳格な衛生基準と優れた運用の実現に重点を置く建築家、エンジニア、メンテナンス専門家の間で好まれる選択肢となっています。

    仕様
    • - load classes: H1,5; K3; L15; R50; M125; N250
      - grates: smooth and grooved
      - a gasket installed between the screwed cover and the body is a component preventing the ingress of water
      - corrosion resistant
      - Block unpleasant odors
      - easily compatible with ATT channels

    技術仕様
    • Unique refIndustrial-Rodding-Eye-point-drainage
    • コレクションセットATT Rodding Eyes
    • コレクションATT - Rodding Eyes - point drainage
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2022-05-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類Floor