製品の公開
ATT Slot channel drainage
ATT Slot channel drainage
ATT Slot channel drainage
ATT Slot channel drainage
ATT Slot channel drainage
ATT Slot channel drainage
    ATT

    ATT Slot channel drainage

    5つ星のうち4.14.1(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    ATT 排水溝は、さまざまな寸法と形状で製造されています。これらは、投資家、設計者、技術者と ATT エンジニアの協力により作成された図面に基づいて製造されます。スロット チャネルは、厚さ 1.5 ~ 2 [mm] のステンレス鋼板 (AISI 304、EN 1.4301、または AISI 316L、EN 1.4404) で作られています。スロット チャネルには底部傾斜が組み込まれており、特定の床厚に合わせて調整することもできます。スロット チャネルからの排水は、蛇口またはゴミ箱とトラップを備えた床排水口を介して行うことができます。設置を容易にするために、各チャネルには整流ネジとアンカー要素が装備されています。これにより、排水管の正しい水平調整とコンクリートへの固定が可能になります。

    スロット チャネルは、チャネルの高い水力容量が必要とされない場所で使用される、シンプルで安価な表面排水システムです。

    乳製品工場、パン工場、プールなど、機械や空調装置から結露水が滴り落ちる部屋で、乾いた表面と濡れた表面を分離するのに最適なソリューションです。

    =

    仕様
    • – The profile is completely open. There is no need for additional grating.

      – Standard slot channel dimensions: External width 60 mm, slot width 20 mm.

      - Mini slot channel dimensions: External width 48 mm, slot width 8 mm.

      – Standard slope 0.5% - 1%/m.

      - Possibility to make a slope according to the guidelines of the project.

      - Selection of the drain depending on the amount of drained medium.

      - Top edge brushed.

      - Product pickled and passivated.

      - Stainless steel, material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L.

      - Sheet thickness 1.5 mm and 2 mm.

    技術仕様
    • Unique refSlot-channel-drainage
    • コレクションセットATT drainage channels
    • コレクションATT slot channel drainage
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2022-05-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水