製品の公開
Luminaire Controller External Mount

Luminaire Controller External Mount

Google翻訳”,

ロープロファイルアプライアンス用のこのジャンクションボックスインサートは、AudacyWirelessControlsシステムの主要コンポーネントです。これらの簡単にインストールできるモジュールは、オン、オフ、または0〜10Vの調光を提供できます。

仕様
  • • Easily installed modules that can turn on, turn off and provide 0-10V dimming

    • Used for when a system cannot acommodate a traditional Luminaire Controller (SCL-1000)

    • To install: mount to a junction box through a knockout; wiring done inside the box

    • Use convenient push-in wire termination for quick installation

    • Transmit 300 ft to Gateway w/ extended range through repeater mode

    • Available in 120V or 120/277V versions

    • AC-powered and operating in highly reliable 915 MHz spectrum

技術仕様
  • Unique refluminaire_controller_external
  • コレクションセットLighting Devices
  • コレクションLighting Controllers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-01-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.43
  • 幅(inch)1.4
  • 奥行き(inch)2.78
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • Uniclass2015コードPr_70_70_47
  • Uniclass2015詳細Lighting controls and lighting distribution products
  • OmniClassNumber23-35 37 17 11
  • OmniClassタイトルLighting Dimmer Rheostats