製品の公開
Luminaire Controller Internal Mount

Luminaire Controller Internal Mount

Google翻訳”,

AudacyWirelessControlsシステムの主要コンポーネント。これらの簡単にインストールできるモジュールは、オン、オフ、または0〜10Vの調光を提供できます。

仕様
  • • Primary components of Audacy Wireless Controls system

    • Easily installed modules that can turn on, turn off and provide 0-10V dimming

    • Installation time as little as 3 minutes

    • Uses convenient push-in wire termination for quick installation

    • AC-powered and operating in highly reliable 915 MHz spectrum

技術仕様
  • Unique refluminaire_controller_internal
  • コレクションセットLighting Devices
  • コレクションLighting Controllers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-01-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)0.99
  • 幅(inch)3.52
  • 奥行き(inch)1.75
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • Uniclass2015コードPr_70_70_47
  • Uniclass2015詳細Lighting controls and lighting distribution products
  • OmniClassNumber23-35 37 17 11
  • OmniClassタイトルLighting Dimmer Rheostats