製品の公開
Liune D8 Panel door
Aulis Lundell Oy

Liune D8 Panel door

Google翻訳”,
Liune Door D8 / 25には、次のものが含まれています。[リスト]引き戸の既製の要素ユニット。白い3パネルドアリーフとフレームコンポーネント。ドア機構は、製造工程ですでに取り付けられ、完成しています。取り付けネジ。電気コンジット。インストールガイド。 rakennustietoフィンランドによる礼儀。これらのダウンロード可能なオブジェクトは、現時点ではフィンランド語でのみ利用可能です。
技術仕様
  • Unique refd8
  • コレクションセットSliding doors
  • コレクションLiune D8
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-11-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2170
  • 幅(mm)2958
  • 奥行き(mm)95
関連
  • 主なマテリアルMDFボード
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国フィンランド
  • 製造国フィンランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Pocket doors
  • UNSPSC30171508

類似製品

5つ星のうち4.3 4.3 (40)
5つ星のうち4.7 4.7 (9)
5つ星のうち4.9 4.9 (12)
5つ星のうち4.3 4.3 (31)