製品の公開
AS1 Lift Barrier
AS1 Lift Barrier
AS1 Lift Barrier
    Automatic Systems

    AS1 Lift Barrier

    Google翻訳”,

    高速、堅牢、そして接続性に優れたAS1シリーズは、アクセス制御の概念を再定義します。
    最高のパフォーマンスと妥協のない信頼性を実現するために設計されたAS1は、駐車場、機密性の高い区域、料金所、交通管理など、あらゆる環境に適応します。耐久性に優れた設計、豊富なカスタマイズオプション、そして組み込みのインテリジェンスを備えたAS1は、単なるバリアではなく、安全かつ効率的なアクセスを実現する包括的なソリューションです。

    あらゆる用途に適した幅広い製品ラインナップ

    それぞれの環境には独自の要件があるため、AS1シリーズはいくつかの特殊仕様バージョンで提供されています。

    • AS1 Park:駐車場に最適な製品で、直線型または関節式ブーム、LEDオプション、ナンバープレート認識(ANPR)機能を備えています。
    • AS1ガード:外周警備専用。最大7mの通路幅に対応し、フェンスメッシュとスパイクのオプションも用意されています。
    • AS1 Toll:料金徴収用途向けに設計されており、Carbon Protecta®ブームと自動ヒンジ再装着システムを備えています。
    • AS1 Flow:交通管理用に開発された製品で、音響警報オプションとグラスファイバー製またはアルミニウム製のブームを備えています。

    つまり、設置場所の種類や特定の要件に関わらず、お客様の用途に完璧に適合した防護柵をご提供できるということです。

    サイトのパフォーマンスを向上させる

    最も過酷な環境のニーズを満たすように設計されたAS1は、パワーと効率性を兼ね備えています。

    • 極めて長寿命なブラシレスモーターで、最大1000万回のサイクルを実現。
    • 超高速開閉、モデルによっては0.6秒から。
    • 耐腐食性アルミニウム構造とIP55保護等級により、あらゆる条件下での耐性を実現。
    • クランクシャフトシステムは、Automatic Systems社が初めてバリアに適用したもので、集中的かつ信頼性の高い使用のために機械式の破壊防止ロック機構を統合しています。
    • エネルギー消費量を削減し、より持続可能な運用を実現します。

    AS1を導入することで、信頼性が高く、高性能で、費用対効果の高い長期的なソリューションに投資できます。

    これはお客様にとって、信頼性が高く、高速で耐久性に優れたバリアであり、コストを抑えながら現場の円滑な運営と安全性を確保できることを意味します。

    適応性における革新

    どんな場所にもフィットするデザイン:

    AS1バリアは、既存の基礎に簡単に設置できる後付け可能なベースを備えているため、従来のAutomatic Systems製モデルはもちろん、他社製品の基礎にも容易に設置できます。この互換性により、土木工事、設置費用、およびサービスの中断を大幅に削減できます。

    もう一つの大きな利点は、ブームの向きを左右どちらにも変更できることです。設置時に、追加部品や機械的な改造なしに、バリアを左右どちらにも開くように設定できます。この独自の柔軟性により、物流が簡素化され、在庫管理が最適化され、あらゆる現場構成に即座に対応できます。

    これはあなたにとって何を意味するのか:プロジェクトの複雑さに関わらず、現実世界の制約に完璧に適した、汎用的で迅速に導入できるソリューションです。

    AS1の設計の中核にあるのは、組み込み型で最適化された安全性です。

    CE規格に準拠したセンサー、挟み込み防止装置、自動ヒンジ脱着機能により、完全に安全な操作が保証されます。

    3段階の保護レベル:

    • 歩行者の安全:通行状況を継続的に監視し、危険が生じた場合は直ちに停止する。
    • サイバーセキュリティ:不正アクセスを防ぐための暗号化された通信。
    • バリアの安全性:一体型LEDとオプションのブーム照明により、視認性が向上します。

    これはあなたにとって、ユーザー、車両、そしてデータを保護するバリアによって完全な安心感を得られることを意味します。同時に、常に安全で信頼性の高い運用が保証されます。

    接続性とリモート管理、設置と管理の簡素化:

    AS1シリーズは、スマートな接続性と強化されたセキュリティを組み合わせることで、最適な制御を実現します。

    • Wi-FiとQRコードによる迅速な設定が可能。工具やアプリケーションは不要です。
    • 暗号化通信によるデータ保護。
    • 信頼性の高い長期運用を実現する、予測保守と安全なアップデート。

    ASLYNKと互換性があります:

    ASLYNKは、機器のリアルタイム集中監視を可能にします。詳細な統計レポートへのアクセス、カスタマイズされたアラートの受信、複数の拠点の管理を単一のインターフェースから行うことができます。これにより、現場での介入が削減され、日々の業務が最適化されます。

    これはあなたにとって、どこにいても完全な制御が可能になることを意味します。迅速なインストール、安全なリモート管理、そしてアクセスポイントをシンプルかつ効率的に管理するための集中データ管理機能が備わっています。


    仕様
    • Power Supply Single-phase 230/110V 50/60Hz + ground

      Consumption Maximum in use: 110 W - Maximum idle: 6 W

      Motor Brushless gear motor

      Boom type Standard boom type (Ø84 mm)

      Opening/closing time (minimum) From 0.6 to 4 seconds (depending on the model)

      Ambient temperature for use From -20°C to +60°C (without heating option)*

      Relative humidity Max. 95% (non-condensing)

      Free passage (L) From 2 to 7 m

      MCBF (Mean Cycles Between Failures) 10,000,000 cycles (if recommended maintenance is followed)

      Protection rating IP55

      Noise level < 70 dB(A)

      Compliance Compliant with European standards

    技術仕様
    • Unique refAS1-Lift-Barrier
    • コレクションセットAccess
    • コレクションBarrier
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1052
    • 幅(mm)335
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)83
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 道路設備
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_59_46
    • Uniclass2015詳細Lift barriers

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア