製品の公開
SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
    Automatic Systems

    SlimLane 940 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    Google翻訳”,

    SlimLane 940 SC(ショートキャビネット)両開きドア式セキュリティアクセス制御スピードゲートターンスタイルは、高い双方向スループットと妥協のないセキュリティを提供します。

    透明で洗練されたデザインと最小限の設置面積を備えたSlimLane 940 SCスピードゲート式回転式改札機は、あらゆる建築様式に完璧に溶け込むように設計されています。

    高い処理能力と独自の検出システムを搭載したSlimLane 940 SCアクセス制御スピードゲートは、正確なユーザー追跡を保証し、不正使用を防止します。

    SlimLane 940 SCスピードゲート式回転式改札機はモジュール式製品で、シングルレーンまたはマルチレーン構成で設置できます。また、SlimLane 950 SCワイドレーンスピードゲートや、シングルスイングドアユニットであるSlimLane 944 SCスピードゲート式回転式改札機と組み合わせることも可能です。

    仕様
    • Passageways - 600mm

      Min opening/closing time - 0.65secs

      Weight: 58kg/83kg

      Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. 

      Power consumption

      Standby:50 W

      During operation:170 W

      Maximum:300 W

      Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

      Ambient operating temperature 0 to +50°C.

      Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

      MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance. (7)

      Sound level 55 dB (8)

      Protection IP 40

      Complies with European standards

    技術仕様
    • Unique refslim-lane-940-sc-access-control-speedgate-turnstile-usa-can
    • コレクションセットSpeed Lanes Turnstiles
    • コレクションSlim
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-12
    • エディション1
    • 高さ(inch)35.5
    • 幅(inch)32.88
    • 奥行き(inch)46
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)200
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 歩行者用通路回転ゲートおよびゲート
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_59_34
    • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles