製品の公開
New Firstlane Security Turnstile - USA/CAN
New Firstlane Security Turnstile - USA/CAN
New Firstlane Security Turnstile - USA/CAN
    Automatic Systems

    New Firstlane Security Turnstile - USA/CAN

    Google翻訳”,

    FirstLaneのスイングドア式スピードゲートターンスタイルは、高い双方向スループットに加え、妥協のない安全性とセキュリティを提供します。モダンで洗練されたデザインにより、あらゆる建築様式に完璧に調和します。高い処理能力と独自の検出システムにより、正確なユーザー追跡を実現します。

    FirstLane製品はモジュール式で、単車線構成または複数車線構成で設置でき、同じ構成内で標準通路と幅広通路を組み合わせることも可能です。

    その新しいダイナミックライトは、より直感的な情報を提供することで、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。

    仕様
    • RELIABILITY

      • Steel Frame
      • RoHS anti-Corrosion zinc plating treatment
      • Painted steel housing with AISI 304L stainless steel side panels
      • Clear 3/8″ (10 mm) thick tempered glass mobile obstacles
      • Clear 5/16″ (8 mm) thick tempered glass side obstacles

      AESTHETICS

      • Modern and stylish look
      • Aesthetic top cover in 5/16″ (8mm) thick tempered glass with black screen printing
      • DYNAMIC LIGHTING
      • Perfectly suited to any architectural type

      USER EXPERIENCE

      • FUNCTION PICTOGRAMS for intuitive use
      • High throughput, up to 60 users per minute
      • Rapid opening and closing of the obstacles
      • Obstacles swing in the direction of passage (entry / exit)
      • Two standard passage widths available 24 3/16″ and 36″ for reduced mobility users

      SAFETY

      • Designed to prevent finger entrapment as well as other impacts
      • Sensors monitoring the obstacles’ position
      • Electro-mechanical drive units that include:
        • Controller for progressive accelerations and decelerations of the obstacles
        • Geared electromagnetic brake for locking of obstacles in the event of forced entry attempts

      SECURITY

      • Proprietary DIRAS detection system
      • High-density matrix of infrared beams follows users’ progression through the lane
      • Dynamic and predictive algorithms ensuring fraud detection preventing tailgating and piggybacking
      • The cabinet allows easy integration of authentication technologies such as:
        • RFID, QR Code and barcode readers
        • Biometric device

      Turnstile, turnstiles, speedgates, speedgates, speed gate

    技術仕様
    • Unique refnew-firstlane-security-speed-gate-usa-can
    • コレクションセットSpeed Lanes Turnstiles
    • コレクションFirstLane
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)988
    • 幅(mm)195
    • 奥行き(mm)1300
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    • 正味重量(kg)102
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 歩行者用通路回転ゲートおよびゲート
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_59_34
    • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles
    • MasterFormat 2014 コード11 14 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルTurnstiles

    対応地域

    北米