製品を公開する
ClearLock 656 Security Door
Automatic Systems

ClearLock 656 Security Door

Google翻訳,

ClearLock 656は、セキュリティが重視される環境において、歩行者の出入りを規制し、人の流れを管理するために設計された、高セキュリティの入退室管理システムです。20年以上にわたる入退室管理技術の経験に基づき、ClearLockシリーズは堅牢な構造、高度なセキュリティ機能、そして現代的なデザインを兼ね備えています。

ClearLock 656は、耐久性と信頼性の高い動作を実現するために設計されており、オフィスビル、空港、研究所、その他のセキュリティが重視される施設など、一流の商業施設や公共施設にシームレスに統合できるように設計されています。

ClearLock 656は、効果的な歩行者アクセス制御と建築デザインを融合させ、セキュリティ、美観、そしてアクセス制御が不可欠な場所において、信頼性が高く目立たないエントランスソリューションを提供します。


仕様
  • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

    Power supply 230V single phase, 50/60 Hz, 10A + ground.

    Gear motor Reversible

    Torque limiter Electronic

    Speed setting Programmable

    Passages (excluding activation time of the access control device) 6 persons / min

    Power consumption 200 W

    Weight 1.200 kg depending on glass

    Operating T° from -10° to +55°C

    Max relative humidity 90%, without condensation

    Protection index IP40

    Shock resistance: 

    - IK09 housing

    - BR2 (EN1063) glass

    - P6B (EN 356) glass

    MCBF 1 Mo of cycles or 2 year when respecting recommended maintenance

    MTTR 1 hour

    Conforms to European norms

技術仕様
  • 固有参照番号Clearlock656
  • 製品ファミリAccess
  • 製品グループDoors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-04
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)95
  • 幅(インチ)75
  • 奥行き(インチ)59
関連
  • 主要素材スチール
  • 副素材ガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(lbs)2650
分類
  • BIMobjectカテゴリードア - セキュリティ
  • IFC分類ドア
  • Uniclass 2015 コードPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 説明Gates and turnstiles

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア