製品の公開
Timber Swing Doors
Timber Swing Doors
Timber Swing Doors
Timber Swing Doors
Timber Swing Doors
Timber Swing Doors
Timber Swing Doors
Timber Swing Doors
Timber Swing Doors
Timber Swing Doors
    Avanti Systems USA

    Timber Swing Doors

    Google翻訳”,

    ティンバースイングドアは、優れた断熱性と信頼性が要求される会議室、オフィス、またはその他のスペースに最適です。これらは、以下を含む当社が提供するほとんどのシステムと互換性があります。

    Solare™パーティションシステム

    Elevare™ハイウォール

    Movare™Movable

    パーティション

    TransvertoMonobIock™モジュラー

    グレージングパーティションとのコントラストをお探しの場合は、TimberSwingDoorが代替のスタイリッシュなドアです。アルミニウムフレームで構築されたドアは、標準の高さである場合もあれば、最大8'-10 "の全高で、厚さが1 7/8"であり、当社が提供するパーティションシステムのいずれにも適合します。ビジョンパネルが利用可能です。木材のドアは、優れた断熱性と信頼性が要求される会議室、オフィス、またはその他のスペースに最適です。

    ティンバードアはまっすぐな構成に適合します。一対のドアは、より広い玄関のオプションでもあります。当社のハンドル、ヒンジ、ピボット、スライド式ハードウェア、ドロップシール、ドアストッパー、クローザーは、ティンバースイングドアと互換性があります。利用可能な仕上げは、EGGERカラーチャートに示されています。ティンバースイングドアの音響定格は最大36dBです。

    技術仕様
    • Unique refavanti-timber
    • コレクションセットPivot & Hinged Doors
    • コレクションTimber
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Wooden doors
    • UNSPSC30171504
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 14 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 15
    • OmniClassタイトルWood Doors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors

    対応地域

    北米