製品の公開
Alpine Shimmer 8206 - Avonite Surfaces® Acrylic Solid Surface
Alpine Shimmer 8206 - Avonite Surfaces® Acrylic Solid Surface
    Avonite Surfaces

    Alpine Shimmer 8206 - Avonite Surfaces® Acrylic Solid Surface

    Google翻訳”,

    AvoniteSurfaces®
    AvoniteSurfaces®AcrylicSolidSurfaceポートフォリオには、すべてのプロジェクトに適合するさまざまなデザインと色が含まれています。垂直または水平の用途に使用でき、直線または曲線に塗布でき、無数の形状に熱成形できます。

    AvoniteSurfaces®は、利用可能な標準の幅と厚さの最も広い範囲で、幅広い範囲のアクリル固体表面シートを提供することにより、業界に新しい標準を設定します。お客様にとって究極の柔軟性!

    私たちの製造プロセスにより、お客様はプロジェクトに最適なサイズを注文できます。 RIGHTSIZE™、MTSプログラム、およびCUSTOMプログラムは、無駄をなくし、コストを削減し、製造時間と設置時間を何時間にもわたって節約します。 AvoniteSurfaces®は、最大60インチの幅、最大204インチの長さ、3mmから19mmの厚さを提供します。

    AvoniteSurfaces®アクリル固体表面の特徴と利点:

    • 色、パターン、デザインの幅広いパレット
    • 湾曲したカスタムアプリケーション向けの熱成形可能
    • 非多孔質表面
    • お手入れが簡単
    • 汚れに強い
    • NSF認定フードゾーンセーフ
    • バクテリアおよび化学薬品耐性
    • 修復可能な表面
    • 目立たない縫い目
    • 利用可能な縞模様のパターン
    • 白やベージュから大胆な色まで、無地から大きなチップで満たされたものまで、単色から多色まで、唯一の限界はあなたの想像力です!

    また、Aristech SurfacesのブランドであるSTUDIOCollection®もご覧ください。これらの製品は、見た目にも美しく、視覚的に刺激を与えるデザイン樹脂です。 STUDIOCollection®は、建築およびデザインアプリケーション向けに半透明の明るい色を提供します。

    8206

    技術仕様
    • Unique refAvonite-AlpineShimmer
    • コレクションセットAvonite Surfaces
    • コレクションAcrylic Solid Surface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)144
    • 幅(inch)30
    • 奥行き(inch)0.5
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)130
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Panels or paneling
    • UNSPSC30161505
    • Uniclass2015コードPr_25_71_63_81
    • Uniclass2015詳細Solid surface resin-based sheets
    • OmniClassNumber23-21 19 00
    • OmniClassタイトルCasework
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (13)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち4.6 4.6 (5)