製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
axor/products/edca0647-54fd-4641-8e5e-5f6d080150df
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワー
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
で利用可能です。 アメリカ合衆国
AXOR
フォロー
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
Google翻訳”,
原文を見る
サーモスタットとオーバーヘッド シャワーを備えた AXOR Starck シャワー コラム 240 1jet 2.5 GPM
ダウンロード
仕様
仕様
Surfaces: - 12672001 Chrome - 12672671 Matt Black - 12672341 Brushed Black Chrome - 12672801 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • spray type hand shower: Rain, Mono • protection against scalding: at 40 °C • hot water restriction • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • non-return valve • 2 functions
技術仕様
技術仕様
Unique ref
12672USA
コレクションセット
AXOR Starck
コレクション
Shower columns
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2022-09-28
エディション
1
高さ(Mm)
2151
幅(mm)
236
奥行き(mm)
600
リンク
リンク
製品のURL
https://www.axor-design.com/articledetail--12672001
関連
関連
設計国
ドイツ
製造国
ドイツ
正味重量(kg)
14.2
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - シャワー
IFC分類
サニタリーターミナル
ETIM コード
EC011613
ETIM 名
Shower column/panel
UNSPSC名称
Showers
UNSPSC
30181503
Uniclass2015コード
Pr_40_20_87_76
Uniclass2015詳細
Shower heads
MasterFormat 2014 コード
22 41 23
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Showers
OmniClassNumber
23-31 17 00
OmniClassタイトル
Showers
UniFormatIIコード
D2010
UniFormatIIタイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
ダウンロード
AXOR
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
ダウンロード
AXOR
48050USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set
ダウンロード
AXOR
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
ダウンロード
AXOR
28790XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm
ダウンロード
AXOR
AXOR Montreux Single lever basin mixer 100 with lever handle and pop-up waste set 16515820
ダウンロード