製品の公開
AXOR Uno Single lever basin mixer 240 with loop handle and pop-up waste set 38036820
AXOR Uno Single lever basin mixer 240 with loop handle and pop-up waste set 38036820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer 240 with loop handle and pop-up waste set 38036820

    Google翻訳”,
    AXOR Unoシングルレバーベイスンミキサー240、ループハンドルとポップアップ廃棄物セット
    仕様
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 240 · projection 174 mm · swivel range 115° · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    技術仕様
    • Unique ref38036820
    • コレクションセットAXOR Uno
    • コレクションBasin mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)345
    • 幅(mm)94
    • 奥行き(mm)227
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.765
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures