製品の公開
AXOR One Ceiling connector 300 mm for overhead shower 280 2jet
AXOR One Ceiling connector 300 mm for overhead shower 280 2jet
    AXOR

    AXOR One Ceiling connector 300 mm for overhead shower 280 2jet

    Google翻訳”,
    オーバーヘッド シャワー 280 2jet 用 AXOR One シーリング コネクタ 300 mm
    仕様
    • Surfaces: - 48496700 Matt White - 48496000 Chrome - 48496670 Matt Black - 48496340 Brushed Black Chrome - 48496950 Brushed Brass - 48496990 Polished Gold Optic - 48496250 Brushed Gold Optic - 48496140 Brushed Bronze - 48496300 Polished Red Gold - 48496310 Brushed Red Gold - 48496820 Brushed Nickel - 48496800 Stainless Steel Optic - 48496330 Polished Black Chrome - 48496020 Polished Chrome - 48496260 Brushed Chrome - 48496830 Polished Nickel - 48496130 Polished Bronze - 48496930 Polished Brass Specification: • length: 300 mm • installation type: on a basic set • material: solid brass • connection type: G ½
    技術仕様
    • Unique ref48496XXX
    • コレクションセットAXOR One
    • コレクションShower arms
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)354
    • 幅(mm)146
    • 奥行き(mm)146
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010905
    • ETIM 名Shower connecting piece
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures