製品の公開
AXOR Uno Single lever bath mixer for exposed installation with loop handle 38421820
AXOR Uno Single lever bath mixer for exposed installation with loop handle 38421820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bath mixer for exposed installation with loop handle 38421820

    Google翻訳”,
    AXORUnoループハンドル付き露出設置用シングルレバーバスミキサー
    仕様
    • · projection 203 mm · connection type: s-shaped connections · centre distance: 150 ± 16 mm · spray type mixer: normal spray · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · non-return valve · with silencer · suitable for continous flow water heaters · connection dimension: DN15
    技術仕様
    • Unique ref38421820
    • コレクションセットAXOR Uno
    • コレクションBath mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)215
    • 幅(mm)270
    • 奥行き(mm)145
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.26
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures