製品の公開
AXOR Uno Single lever bidet mixer with loop handle and pop-up waste set 38211820
AXOR Uno Single lever bidet mixer with loop handle and pop-up waste set 38211820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bidet mixer with loop handle and pop-up waste set 38211820

    Google翻訳”,
    AXORUnoループハンドルとポップアップ廃棄物セットを備えたシングルレバービデミキサー
    仕様
    • · consists of: single lever bidet mixer, waste set · projection 126 mm · aerator with ball pivot · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    技術仕様
    • Unique ref38211820
    • コレクションセットAXOR Uno
    • コレクションBidet mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)192
    • 幅(mm)46
    • 奥行き(mm)164
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.86
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_11
    • Uniclass2015詳細Bidet taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures