製品の公開
AXOR Uno Single lever basin mixer 110 with zero handle with pop-up waste set 45001820
AXOR Uno Single lever basin mixer 110 with zero handle with pop-up waste set 45001820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer 110 with zero handle with pop-up waste set 45001820

    Google翻訳”,
    AXOR Unoシングルレバーベイスンミキサー110、ゼロハンドル、ポップアップ廃棄物セット
    仕様
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 110 · projection 123 mm · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    技術仕様
    • Unique ref45001820
    • コレクションセットAXOR Uno
    • コレクションBasin mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)221
    • 幅(mm)46
    • 奥行き(mm)178
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.07
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures