製品の公開
AXOR Uno Basin mixer Select 260 with waste set 45014820
AXOR Uno Basin mixer Select 260 with waste set 45014820
    AXOR

    AXOR Uno Basin mixer Select 260 with waste set 45014820

    Google翻訳”,
    AXOR宇野盆地ミキサーSelect260、廃棄物セット付き
    仕様
    • · consists of: Basin mixer, waste set · ComfortZone 260 · projection 198 mm · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · Select cartridge with temperature control · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    技術仕様
    • Unique ref45014820
    • コレクションセットAXOR Uno
    • コレクションBasin mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)373
    • 幅(mm)46
    • 奥行き(mm)236
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.025
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures