製品の公開
AXOR Uno Bath spout straight 45410820
AXOR Uno Bath spout straight 45410820
    AXOR

    AXOR Uno Bath spout straight 45410820

    Google翻訳”,
    AXOR宇野バススパウトストレート
    仕様
    • · with escutcheon · projection 175 mm · wall-mounted · flow rate: 20 l/min · connection dimension: DN20 · spray type: normal spray
    技術仕様
    • Unique ref45410820
    • コレクションセットAXOR Uno
    • コレクションBath fillers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)65
    • 幅(mm)65
    • 奥行き(mm)193
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.805
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures