製品の公開
AXOR One Hand shower 2jet chrome
AXOR One Hand shower 2jet chrome
    AXOR

    AXOR One Hand shower 2jet chrome

    Google翻訳”,
    AXORワンハンドシャワー2jet
    仕様
    • Surfaces: - 45720700 Matt White - 45720000 Chrome - 45720670 Matt Black - 45720340 Brushed Black Chrome - 45720020 Polished Chrome - 45720130 Polished Bronze - 45720140 Brushed Bronze - 45720250 Brushed Gold Optic - 45720260 Brushed Chrome - 45720300 Polished Red Gold - 45720310 Brushed Red Gold - 45720330 Polished Black Chrome - 45720800 Stainless Steel Optic - 45720820 Brushed Nickel - 45720830 Polished Nickel - 45720930 Polished Brass - 45720950 Brushed Brass - 45720990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 124 x 24 mm • spray type: Rain, flood spray • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 12 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 12 l/min • minimum flow pressure: 2,4 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • not recommended for rim-/ tile-mounted mixers
    技術仕様
    • Unique ref45720000
    • コレクションセットAXOR One
    • コレクションHand showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)134
    • 幅(mm)24
    • 奥行き(mm)73
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)260
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010161
    • ETIM 名Hand shower
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア