製品の公開
AXOR Edge th.bm conc sh.off USA ch
AXOR

AXOR Edge th.bm conc sh.off USA ch

Google翻訳”,
シャットオフバルブ付きの隠し設置用のAXORエッジサーモスタット
仕様
  • Surfaces: - 46750001 Chrome - 46750131 Polished Bronze - 46750301 Polished Red Gold - 46750331 Polished Black Chrome - 46750991 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • volume control for 1 outlet • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • thermostat cartridge, ceramic cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
技術仕様
  • Unique ref46750001
  • コレクションセットAXOR Edge
  • コレクションShower thermostat
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)6.75
  • 幅(mm)6.75
  • 奥行き(mm)2.5
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)3.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011329
  • ETIM 名Shower mixing tap
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures